- Bestelnr.:
- AS 4055951
- Product omschrijving
- Draagarmsysteem voor een flexibele en ergonomische positionering van de gebruiker bij de Perforex Milling Terminal MT.
- Voordelen
- Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk
- Positionering van het display op optimale bedieningshoogte
- Reinigingsvriendelijke en hygiënische constructie
- Ruimtebesparende oplossing
- Levering
- Draagarmsysteem Perforex MT S
Inclusief signaalzuil
- Opmerking
- Ombouwen is niet mogelijk
- Deze optie is uitsluitend bestemd voor de Europese markt.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 80 kg
- Brutogewicht
- 80 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177967472