Benodigde toegang voor het achterste bereik van de machine vanaf de rechterzijde.
- Bestelnr.:
- AS 4055952
- Uitvoering
- Toegang rechts
- Product omschrijving
- Bij toegang vanaf de zijkant tot de Perforex Milling Terminal MT kan naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de machine een extra toegangszone worden gerealiseerd.
- Voordelen
- Flexibele plaatsing van de machine op de standplaats
- Hoge veiligheid voor de gebruiker door de toegangsbewaking met foto-elektrische sensor
- Meer vrijheid bij de indeling van de productie-omgeving
- Opmerking
- Ombouwen is niet mogelijk
- Geschikt voor bestelnr.
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,01 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967489