Spanhoogtevergroting voor Perforex MT 2201 S

Bestelnr.: AS 4050035

Uitbreidingsset voor spanhoogtevergroting voor de Perforex Milling Terminal MT S.

Bestelnr.:
AS 4050035
Product omschrijving
Uitbreidingsset voor spanhoogtevergroting voor de Perforex Milling Terminal MT.
Levering
3 spaneenheden
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Ombouwen is mogelijk
Geschikt voor bestelnr.
4055.926
4055.927
Afmetingen
Hoogte: 1.700 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
5 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177801561
ETIM 9
EC003456
ETIM 8
EC003456
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
Clamping height extension 1700 mm