- Bestelnr.:
- AS 4050.321
- Product omschrijving
- Veiligheidsglas voor de laserlens van het Perforex lasercentrum LC.
- Voordelen
- Bescherming tegen verontreiniging van de optiek
- Afdekglas vervangbaar
- Materiaal
- Glas
- Diameter
- 22,4 mm
- Materiaaldikte
- 4,1 mm
- Opmerking
- Een regelmatige reiniging garandeert optimale knipresultaten
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050330
- 4050335
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,051 kg
- Brutogewicht
- 0,061 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890