Smeermiddelpatroon voor Perforex lasercentrum LC

Bestelnr.: AS 4050324

Smeermiddel voor het vervangen van lege containers van het centrale smeersysteem voor de aandrijfeenheden van het Perforex lasercentrum LC.

Bestelnr.:
AS 4050324
Product omschrijving
Smeermiddel voor het vervangen van lege containers van het centrale smeersysteem voor de aandrijfeenheden van het Perforex lasercentrum LC.
Inhoud
380 ml
Opmerking
3 containers nodig voor een complete montage
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,66 kg
Douanetariefnummer
34031910
EAN
4028177922990
ECLASS 8.0
36600890