- Bestelnr.:
- AS 4050332
- Uitvoering
- rechts
- Product omschrijving
- Optie voor het positioneren van de aggregaten aan de linker- resp. rechterzijde van de machine.
- Voordelen
- Variabele positionering van de aggregaten – afhankelijk van de beschikbare ruimte en locatie in de productiehal
- Montagevlak
- Breedte: 1.544 mm
Hoogte: 3.379 mm
Diepte: 3.503 mm
- Opmerking
- Ombouwen is niet mogelijk
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050330
- 4050335
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,001 kg
- Brutogewicht
- 0,001 kg
- Douanetariefnummer
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Product omschrijving
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm