Veiligheidsdak voor de lasercel van het Perforex lasercentrum LC. Beslist noodzakelijk wanneer er van bovenaf zicht is op de machine en wanneer er boven de laser spiegelende voorwerpen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld lampen, kabelbanen etc.
- Bestelnr.:
- AS 4050317
- Product omschrijving
- Veiligheidsdak voor de lasercel van het Perforex lasercentrum LC. Beslist noodzakelijk wanneer er van bovenaf zicht is op de machine en wanneer er boven de laser spiegelende voorwerpen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld lampen, kabelbanen etc.
- Opmerking
- Het beoordelen van de standplaats door een deskundige Rittal-technicus voor de selectie en het vastleggen van de laseruitvoering is noodzakelijk
- Machineafmetingen
- Breedte: 3.900 mm
Hoogte: 1.100 mm
Diepte: 5.400 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 4050.330
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 800 kg
- Brutogewicht
- 800 kg
- Douanetariefnummer
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Product omschrijving
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise