Railkoperbewerking

Snel, exact en ergonomisch buigen, ponsen en knippen van stroomrails van koper en aluminium.

Energiebesparende aandrijving is baanbrekend

Bending Terminal BT 20E

De Bending Terminal BT 20E is een automatiseringsoplossing voor het bewerken van stroomrails. Deze elektrische buigmachine ondersteunt verschillende buigtypes en biedt een uitzonderlijke snelheid en precisie.

Voordelen van geautomatiseerde railkoperbewerking

  • Snellere processen: Efficiënter dan het handmatig bewerken van stroomrails
  • Minimale insteltijden: Het speciale plug-in-systeem zorgt voor zeer snelle insteltijden voor dit robuuste en nauwkeurige buiggereedschap
  • Ergonomisch werken: Minder kracht nodig om zware koperen stroomrails te buigen
  • Duurzaamheid: Een duurzame oplossing met energiezuinige motoren
  • Eenvoudige gegevensintegratie: De machinesoftware ondersteunt verschillende opties voor gegevensimport, waaronder fabrikantonafhankelijke CXF-formaten en gegevens van Eplan, RiPower, Optimation, Metamation en WiCAM
  • Verbeterde efficiëntie: De onderlinge connectiviteit van machines helpt fouten tijdens ontwerpwijzigingen te voorkomen

Kenmerken en voordelen

Kenmerken

  • Meerdere buigtypes, waaronder multi-stack, vlak, rand, gesloten en U-vormig buigen
  • Diverse opties voor het programmeren van werkstukken en het herschikken van productieorders
  • Nauwkeurige positionering van het werkstuk met automatische zijstop
  • Buigkracht tot 230 kN
  • Geïntegreerd elektronisch hoekmeetsysteem met terugveringcompensatie
  • De pons- en buigmachines zijn gekoppeld aan de gedeelde database voor moeiteloos werken op verschillende machines

Voordelen

  • Aanzienlijke energiebesparing en extreem geluidsarme buigwerking met de elektrische aandrijving
  • Tijdrovende gegevensoverdracht tussen machines is niet meer nodig, wat een betrouwbaar buigproces garandeert
  • Verbeterde efficiëntie met onderhoudsarme elektrische aandrijving
  • Consistente prestaties bij verschillende omgevingstemperaturen en belastingen
  • Uitzonderlijke precisie met een buignauwkeurigheid van 0,2°
  • Werkstukken kunnen worden geprogrammeerd vanaf uw kantoorwerkstation of rechtstreeks op de machine voor een gebruiksvriendelijke voorbereiding
  • Gebruiksvriendelijke gereedschapswisselingen met ons speciale plug-in-systeem

Effectieve bewerking van stroomrails – met de Bending Terminal BT 20E

Downloads

Flyer

Bending Terminal BT 20E

Met een innovatieve, energiebesparende aandrijving

Vergelijkbare producten

Manuele koperbewerking CW 120-S

  • Voor flexibel gebruik in de werkplaats
  • Onafhankelijke bewerking van stroomrails
  • Compact ontwerp

Mobiel koperen werkstation CW 120-M

  • Voor flexibel gebruik in de werkplaats
  • Buig-, pons- en snijfuncties voor stroomrails verenigd in één productoplossing
  • Inclusief ladesysteem voor gereedschap en documenten

Punching Terminal PT S4

  • Geautomatiseerd ponsen van stroomrails
  • Geschikt voor maximaal 4 gereedschappen met snelwisselfunctie
  • Eenvoudige, intuïtieve programmering, zelfs bij complexe werkstukken

Misschien vindt u dit ook interessant

Ehrt Maschinenbau GmbH

Ehrt Maschinenbau GmbH is op 1 januari 2022 toegetreden tot de Friedhelm Loh Group. Ehrt Maschinenbau GmbH in Rheinbreitbach is wereldmarktleider op het gebied van pons- en buigmachines voor de geautomatiseerde bewerking van platte materialen zoals stroomrails en profielen. Sommige machines van Ehrt, zoals de EB 20 en de FlexPunch, zijn al gekoppeld aan Eplan en versterken de waardeketen (Rittal Innovation Center, RIC).