- Artikelnummer:
- AS 4055.800
- Uitvoering
- Elektrische hoekmessen
Spandoorn R10
Buigmatrijs
Externe 230 V-stroomaansluiting
Aan de zijkant uittrekbare verlengstukken ter ondersteuning van lange rails
Externe hydraulische aansluiting voor vrijwel alle bewerkingsmogelijkheden
4 wielen (2 met rem)
Schuifladen
Geïntegreerde hydraulische pomp
Laserpointer (hulplaser) straling laserklasse 1
Uittrekbare lengteaanslag
- Product omschrijving
- De mobiele productoplossing voor de bewerking van railkoper is geschikt voor het exact, snel en ergonomisch buigen, ponsen en knippen van railkoper direct op de werkplek. De geïntegreerde precisielaser vereenvoudigt het knip- en buigproces.
- Voordelen
- Hoge buig- en ponsnauwkeurigheid
- Eenvoudig verwisselen van gereedschap
- Flexibele toepassing in de werkplaats
- Levering
- Railkoperbewerking mobiel CW 120-M
Voetschakelaar
- Bewerkbaar materiaal
- Koper
- Aluminium
- Opmerking
- De zijvlaklengte bij een Z-omzetting is afhankelijk van de materiaaldikte
- Bij het ponsen zijn ook sleufgaten tot max. 21 x 18 mm mogelijk
- Gereedschap voor het aanbrengen van sleufgaten op aanvraag
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Machineafmetingen
- Breedte: 1.380 mm
Hoogte: 1.270 mm
Diepte: 945 mm
- Montagevlak
- Breedte: 1.211 mm
Diepte: 811 mm
- Werkhoogte
- 974 mm
- Nominaal vermogen
- 2,2 kW
- Nominale spanning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Lengteaanslag (max.)
- 1.224 mm
- Buigen/zijvlaklengte (min.)
- 50 mm
- Buighoek (max.)
- 90 °
- Buigen (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Knippen (max.)
- 120 x 12 mm
- Stansen (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Stansen/materiaaldikte (max.)
- 12 mm
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 700 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 473 kg
- Brutogewicht
- 493 kg
- Douanetariefnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 9
- EC011824
- ETIM 8
- EC011824
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Product omschrijving
-
Railkoperbewerking CW 120-M