- Bestelnr.:
- AS 4050565
- Uitvoering
- Modern bedieningssysteem met 21,5"-Full HD multi-touch monitor, Terra PC-Mini met i5-processor
Voor montagerails inclusief functie voor het ponsen van langwerpige en vierkante gaten
Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse
USA-uitvoering
Cutting Terminal CT H
- Voordelen
- Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
- Eenvoudige handling
- Gebruikersvriendelijke en veilige bediening
- Nette knipranden dankzij hoogwaardig gereedschap
- Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen
- Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie
- Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
- Levering
- Cutting Terminal CT H
Bedieningseenheid
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Aluminium
- Koper
- Kunststof
- Machineopties
- Etikettenprinter 4050.557
- Opbergsysteem 4050.558
- Interfaces
- Gegevensimport vanuit Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Gegevensimport van CSV-lijsten
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 4.000 mm
Hoogte: 1.850 mm
Diepte: 673 mm
- Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal
- 100 mm
- Max. bewerkbare breedte kabelkanaal
- 125 mm
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Montagerailtype
- DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715)
- DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715)
- DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715)
- Railkoper NLS-CU 3/10
- C-rail 34 x 15 (volgens EN 60715)
- Voor wanddikte (max.)
- 2,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 270 kg
- Brutogewicht
- 300 kg