- Bestelnr.:
- AS 4050441
- Product omschrijving
- Het schuifladesysteem in het linkerdeel van de Secarex AC 18 bestaat uit vier laden en biedt voldoende bergruimte voor gereedschap en documenten.
- Voordelen
- Zorgvuldig bewaren
- Eenvoudige handling
- Technische gegevens
- 3 schuifladen met de afmetingen (B x H x D): 684,5 x 90 x 519 mm
- 1 schuiflade met de afmetingen (B x H x D): 684,5 x 140 x 519 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 4 schuifladen
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050418
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922921
- ECLASS 8.0
- 36629290
- Product omschrijving
-
voor Secarex 4050.418