Voedingsspanning voor montagetafel

Artikelnummer: AS 4050.219

Netvoeding voor acculaadstation voor de montagetafel 200 EN en 300 ENH.

Artikelnummer:
AS 4050.219
Uitvoering
USA, Canada, Midden- en Zuid-Amerika, Japan
Product omschrijving
Netvoeding voor acculaadstation voor de montagetafel 200 EN en 300 ENH.
Geschikt voor bestelnr.
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 V
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,21 kg
Brutogewicht
0,217 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Meerprijs steker tbv USA