Wire Station WS 540

Bestelnr.: AS 4051131

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.

Bestelnr.:
AS 4051131
Uitvoering
Processing Edition
Product omschrijving
Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
Voordelen
Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm
Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast
Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal
Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten
Voorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring
Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen
Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak
Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap
Levering
Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling
Aansluitkabel, 7 m
Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar
1 Wire Station WS 540
1 uitbreidingsadapter, links
1 uitbreidingsadapter, rechts
1 werklamp, LED
2 bevestigingsprofielen, verticaal
2 adapterprofielen
1 afvalbak
4 draadpakkethouders, links
4 draadpakkethouders, rechts
1 draadrolhouder, links
1 draadrolhouder, rechts
1 draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal
1 draadgeleiding uitbreidingsadapter
Montage-instructie
Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
Ingangsspanning
230 V AC, 50 Hz
Werkhoogte
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Toepassingsgebieden
Voor de bewerking van draden met Rittal afkort- en crimpautomaten
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
160 kg
Brutogewicht
220,3 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177963658
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Product omschrijving
Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is uitgerust met uitbreidingsadapters voor de integratie van Rittal-strip- en crimpautomaten en printersystemen voor het etiketteren van de draden. De LED-werkverlichting, een draadpakkethouder en de intelligente draadtoevoer maken deze werkplek compleet.
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding