- Bestelnr.:
- AS 4051102
- Product omschrijving
- Uitbreidingsadapter, geschikt voor de afkortautomaat C8+, en een extra tableau voor het plaatsen van etikettenprinters van gangbare fabrikanten. Bevestiging aan de linkerzijde van de bedradingstafel WS 540.
- Voordelen
- Extra tableau voor universeel gebruik
- Compacte opbouw
- Flexibel in breedte en hoogte in te stellen
- Technische gegevens
- Afmetingen: (B x H x D): 360 x 335 x 20 mm, incl. hoogteverstelling van 480 mm
- Draagarm (B x H): 500 x 700 mm
- Tableau (B x H x D): 417 x 267 x 20 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Uitbreidingsadapter voor afkortautomaat C8+
Draagarm halfautomaat links
Universeel tableau voor printer/etikettenprinter
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,2 kg
- Brutogewicht
- 7,2 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Product omschrijving
- AS WS540 Drager voor toestel, links
Uitbreidingsadapter, links voor WS 540
Bestelnr.: AS 4051102
Uitbreidingsadapter, geschikt voor de afkortautomaat C8+, en een extra tableau voor het plaatsen van etikettenprinters van gangbare fabrikanten. Bevestiging aan de linkerzijde van de bedradingstafel Wire Station WS 540.