Voor bevestiging van alle gangbare monitoren met beeldschermdiagonalen tot 32" met VESA 75/100.
- Bestelnr.:
- AS 4051104
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van alle gangbare monitoren met beeldschermdiagonalen tot 32" met Vesa 75/100.
- Voordelen
- Stabiele monitorbevestiging
- Zwenkbaar
- In hoogte verstelbaar
- Technische gegevens
- In hoogte verstelbaar tot 285 mm
- Uittrekbaar tot 430 mm
- Zwenkbereik links/rechts indien volledig uitgetrokken 90°
- Zwenkbereik kogelkop rondom 35°
- VESA 75/100
- Materiaal
- Aluminium/plaatstaal
- Levering
- Monitorbevestiging
Incl. bevestigingsmateriaal - Hint Approvals
- GS-getest
- Belastbaarheid (statisch)
- 10 kg
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,5 kg
- Brutogewicht
- 4,5 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Product omschrijving
- AS WS 540 Monitor montage