Uitbreidingsadapter, rechts voor WS 540

Bestelnr.: AS 4051103

Uitbreidingsadapter geschikt voor de crimpautomaat RC of R8 E, voor bevestiging aan de rechterzijde van de bedradingstafel WS 540.

Bestelnr.:
AS 4051103
Product omschrijving
Uitbreidingsadapter geschikt voor de crimpautomaat RC of R8 E, voor bevestiging aan de rechterzijde van de bedradingstafel WS 540.
Voordelen
Compacte opbouw
Flexibel in breedte en hoogte in te stellen
Technische gegevens
Uitbreidingsadapter (B x H x D): 318 x 313 x 20 mm, incl. buis voor een hoogteverstelling van 480 mm
Draagarm (B x H): 500 x 700 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Levering
Uitbreidingsadapter voor crimpautomaten
Draagarm halfautomaat rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,2 kg
Brutogewicht
7,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177957343
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Product omschrijving
AS WS540 Drager voor toestel, rechts
Documentatie
Handleiding