Legbord voor WS 540

Bestelnr.: AS 4051101

Tableauset voor montage onder het tafelblad. De diverse diepte-instellingen van de tableaus zorgen dat er voldoende knie- en beenruimte op de werkplek is bij zittend werk.

Bestelnr.:
AS 4051101
Product omschrijving
Tableauset voor montage onder het tafelblad. De diverse diepte-instellingen van de tableaus zorgen dat er voldoende knie- en beenruimte op de werkplek is bij zittend werk.
Voordelen
Voor een optimale benutting van de ruimte onder het tafelblad, zonder beperking van de vrije beenruimte
Montage van de tableaus zonder gereedschap door ze eenvoudig in te hangen
Technische gegevens
Bovenste bodemplaat (B x D): 510 x 335 mm
Onderste bodemplaat (B x D): 510 x 200 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Levering
1 set legborden bestaande uit een bovenste legbord en een onderste legbord
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,3 kg
Brutogewicht
7,8 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Product omschrijving
AS WS540 Legborden
Documentatie
Handleiding