Bevestigingsprofiel, verticaal voor WS 540

Bestelnr.: AS 4051106

Voor de optionele bevestiging van toebehoren zoals draadpakkethouders, kratten en tableaus.

Bestelnr.:
AS 4051106
Product omschrijving
Voor de optionele bevestiging van toebehoren zoals draadpakkethouders, kratten en tableaus.
Voordelen
Individuele en functionele opbouw met uitbreidingsadapters, krathouders, consoles, draadpakkethouders etc.
Eenvoudige montage van toebehoren met schroefbevestiging
Individuele hoogteinstelling van de toebehoren met behulp van railtechniek
Technische gegevens
Afmetingen (B x H x D): 85 x 1350 x 50 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,8 kg
Brutogewicht
7,5 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS WS540 Bevestiging vertical
Documentatie
Handleiding