Voor het veilig opbergen van handapparaten of dranken. De gereedschapshouder wordt aan het tafelblad van de WS 540 bevestigd.
- Bestelnr.:
- AS 4051113
- Product omschrijving
- Voor het veilig opbergen van handapparaten of dranken. De gereedschapshouder wordt aan het tafelblad van de WS 540 bevestigd.
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 140 x 87 x 200 mm
- Toepassingsgebieden
- Houder voor handapparaten zoals accuschroevendraaier, föhn of voor drinkflessen
- Voor handapparaten met een diameter tot 80 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Gereedschapshouder, rond
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- AS WS440 Gereedschapshouder, rond