Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage aan het verticale bevestigingsprofiel.
- Bestelnr.:
- AS 4051120
- Product omschrijving
- Gerichte draadgeleiding voor maximaal 8 verschillende draden mogelijk. Montage aan het verticale bevestigingsprofiel.
- Voordelen
- Individueel in hoogte verstelbaar aan het bevestigingsprofiel
- Optimaal afrollen van de draden
- Technische gegevens
- Afmetingen (B x H x D): 130 x 263 x 322 mm
- Diepteverstelling direct aan de draadgeleiding tot 100 mm
- Geleiding van draden met doorsneden van 0,5 – 2,5 mm² mogelijk
- Materiaal
- Houder: plaatstaal
Rol en draadgeleiding: kunststof - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 1,8 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Product omschrijving
- AS WS 540 Draadgeleiding, vertikaal