Variabel verstelbare steunen om kantelen te voorkomen bij eenzijdige belasting. Geschikt voor uitbreidingsadapter links, rechts en bevestigingsprofielen, verticaal.
- Bestelnr.:
- AS 4051124
- Product omschrijving
- Variabel verstelbare steunen om kantelen te voorkomen bij eenzijdige belasting. Geschikt voor uitbreidingsadapter links, rechts en bevestigingsprofielen, verticaal.
- Materiaal
- Staal
- Kleur
- RAL 7016
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- Max. belastbaarheid 70 kg
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Afmetingen
- Breedte: 56 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 37 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 1 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Product omschrijving
- Variabel verstelbare steunen om kantelen te voorkomen bij eenzijdige belasting