Met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C5 zijn tot wel 36 verschillende draden volautomatisch, zonder handmatige handelingen te produceren. Daarbij is het mogelijk om draaduiteinden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² zonder ombouw volledig automatisch te bewerken. Denk hierbij aan processen zoals afkorten, strippen, crimpen en de projectgerelateerde codering van draden.
- Bestelnr.:
- AS 4051205
- Uitvoering
- Voor de automatische verwerking van bedradingsschema's ten behoeve van de draadconfectionering
De betreffende draaddepots moeten afhankelijk van het aantal draden worden gekozen - Product omschrijving
- Met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C5 zijn tot wel 36 verschillende draden volautomatisch, zonder handmatige handelingen te produceren. Daarbij is het mogelijk om draaduiteinden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² zonder ombouw volledig automatisch te bewerken. Denk hierbij aan processen zoals afkorten, strippen, crimpen en de projectgerelateerde codering van draden.
- Voordelen
- Complete koppeling vanuit de E-CAD tool tot in de productieprocessen
- Continu de hoogste kwaliteit
- terugverdientijd van 2,5 jaar vanaf 300 kasten per jaar
- De geconfectioneerde draden die afkomstig zijn uit het draadrailsysteem, de draadbundel of het Wire Handling System kunnen via de tool "Smart Wiring" van Eplan in de volgende processtap van de kastbedrading worden verwerkt
- Volledige procesoptimalisatie
- Efficiënt job-management via het RiPanel Processing Center mogelijk
- Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
- Automatische codering van de draden in zwart, wit of lichtblauw
- Toepassing van een innovatieve crimpautomaat voor adereindhulzen met verschillende lengten tussen 8 - 18 mm, incl. het traploos gedeeltelijk of volledig strippen
- Betrouwbare draadtoevoer via een nieuw draadgeleidingssysteem incl. snelsluitmechanisme
- Draaduitvoer naar keuze als uitworp, optioneel railsysteem of optionele draadbundel
- Het draadconfectioneringsproces is 15 keer sneller
- Eenvoudige bediening door het royale 24"-touch-display
- Realiseert een flexibele en snelle reactie op projectwijzigingen
- Minimaliseren van fouten, ook tijdens latere processen
- Technische gegevens
- Stripbereik: gedeeltelijk knippen 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) traploos en volledig knippen 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) traploos
- Crimpbereik 0,5 mm² (AWG 20): crimplengte 8 mm (0,31 in.) en 10 mm (0,39 in.)
- Crimpbereik 0,75 mm² (AWG 18): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1 mm² (AWG 17): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1,5 mm² (AWG 16): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereik 2,5 mm² (AWG 14): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- De draadinvoer vindt plaats via separate draadinvoerblokken
- Per invoerblok kunnen maximaal 12 draadtypen worden opgenomen
- De Wire Terminal is uit te rusten met in totaal drie draadinvoerblokken voor max. 36 draden
- Toevoer van 5 adereindhulzen via toevoerbak
- De Wire Terminal WT C kan draden met een lengte van 150 mm tot 10 m verwerken
- Levering
- Machineframe en binnenbehuizing
Bedieningseenheid
Houder voor draadcoderingseenheid
Etikettenprinter voor de codering van draadmagazijnen
1 x oscillerende toevoerbak WT 16 voor 0,5 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 20 voor 0,75/ 1,0 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 29 voor 1,5/ 2,5 mm² - Bewerkbaar materiaal
- Soepele koperkabels volgens EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
- Adereindhulzen met kunststofkraag volgens DIN 46228-4 en multinorm
- Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- De standaard levering van de Wire Terminal is inclusief ondersteuning van de talen Duits en Engels
- De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Machineopties
- Draaddepot WT Tube 12 (4051.218)
- WT-draaddepot XL, centrale unit 4051.037
- WT-draaddepot XL, extra moduul 4051.038
- Draadrailsysteem WT 15 (4051.214)
- Draadinvoerblok WT 12 (4051.213)
- Draadbundelmoduul WT (4051.215)
- WT-printer IQ.JET Zwart Export 4051244
- WT-printer IQ.JET wit Export 4051243
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Veiligheid
- Het inwendige van de machine is volledig afgesloten. De machine is vanaf 4 zijden toegankelijk. De toegang wordt bewaakt door een contactloze veiligheidsschakelaar aan de dubbele vleugeldeuren.
- Afmetingen
- Breedte: 1.960 mm
Hoogte: 2.255 mm
Diepte: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 1 kW
- Draden per uur ca.
- 285
- Gewicht per leeg aderdepot
- 130 kg
- Support area including 3 wire magazine
- Breedte: 3.660 mm
Hoogte: 2.250 mm
Diepte: 5.159 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1.390 kg
- Brutogewicht
- 1.740 kg
- Douanetariefnummer
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090