Met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L zijn tot wel 12 verschillende draden volautomatisch, zonder handmatige handelingen te produceren. Daarbij is het mogelijk om draaduiteinden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² of optioneel t/m 6 mm² zonder ombouw volledig automatisch te bewerken. Denk hierbij aan processen zoals afkorten, strippen, crimpen en de projectgerelateerde codering van draden. De draaduitwerping vindt naar keuze plaats als praktische draadbundel, opdrachtgerelateerd in draadrailmagazijnen of just in time via het geïntegreerde draadverwerkingssysteem.