Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 B kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden op bestelling in kettingbundels geproduceerd. Als alternatief is de draaduitvoer ook mogelijk als draadafvoer.
- Bestelnr.:
- AS 4051191
- Uitvoering
- Wire Terminal WT L5 B (draadbundelmoduul)
- Product omschrijving
- Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 B kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden op bestelling in kettingbundels geproduceerd. Als alternatief is de draaduitvoer ook mogelijk als draadafvoer.
- Voordelen
- Verhoging van de efficiëntie door mogelijke productie in draadbundels
- De draadbundel kan tijdens de lopende productie worden verwijderd
- Ondersteunt het bedradingsproces op verschillende standplaatsen
- Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring
- Technische gegevens
- Toevoer van 5 adereindhulzen via toevoerbak
- Crimpbereik 0,5 mm² (AWG 20): crimplengte 8 mm (0,31 in.) en 10 mm (0,39 in.)
- Crimpbereik 0,75 mm² (AWG 18): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1 mm² (AWG 17): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1,5 mm² (AWG 16): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereik 2,5 mm² (AWG 14): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- De Wire Terminal WT L kan draden met een lengte van 150 mm tot 10 m verwerken
- Draaduitvoer als draadbundel
- De Wire Terminal WT L is geschikt voor opnamen van een draadinvoerblok
- Levering
- Machineframe en binnenbehuizing
Bedieningseenheid
1 x oscillerende toevoerbak WT 16 voor 0,5 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 20 voor 0,75/ 1,0 mm²
2 x oscillerende toevoerbak WT 29 voor 1,5/ 2,5 mm²
Draadbundelmoduul WT
10 rollen bundelband WT à 50 m - Bewerkbaar materiaal
- Soepele koperkabels volgens EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
- Adereindhulzen met kunststofkraag volgens DIN 46228-4 en multinorm
- Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- De standaard levering van de Wire Terminal is inclusief ondersteuning van de talen Duits en Engels
- De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Machineopties
- Draaddepot WT Tube 12 (4051.218)
- WT-printer IQ.JET zwart 4051281
- WT-printer IQ.JET wit 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 1 kW
- Cyclustijd
- 11 s
- Draden per uur ca.
- 320
- Montagevlak
- Breedte: 2.170 mm
Hoogte: 1.870 mm
Diepte: 1.080 mm - Douanetariefnummer
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Product omschrijving
- Volledig automatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L5 B (draadbundelmoduul)