Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L

Bestelnr.: AS 4051193

Met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L zijn tot wel 12 verschillende draden volautomatisch, zonder handmatige handelingen te produceren. Daarbij is het mogelijk om draaduiteinden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² of optioneel t/m 6 mm² zonder ombouw volledig automatisch te bewerken. Denk hierbij aan processen zoals afkorten, strippen, crimpen en de projectgerelateerde codering van draden. De draaduitwerping vindt naar keuze plaats als praktische draadbundel, opdrachtgerelateerd in draadrailmagazijnen of just in time via het geïntegreerde draadverwerkingssysteem.

Bestelnr.:
AS 4051193
Uitvoering
Wire Terminal WT L10 R (wire rail system)
Voordelen
Complete koppeling vanuit de E-CAD tool tot in de productieprocessen
Continu de hoogste kwaliteit
De geconfectioneerde draden kunnen vanuit het sorteersysteem via de tool "Smart Wiring" van Eplan in de volgende processtap van de kastbedrading worden verwerkt
Volledige procesoptimalisatie
Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
Toepassing van een innovatieve crimpautomaat voor adereindhulzen met verschillende lengten tussen 8 - 18 mm, incl. het traploos gedeeltelijk of volledig strippen
Betrouwbare draadtoevoer via een nieuw draadgeleidingssysteem incl. snelsluitmechanisme
Eenvoudige bediening door het royale 24"-touch-display
Realiseert een flexibele en snelle reactie op projectwijzigingen
Minimaliseren van fouten, ook tijdens latere processen
Amortisation period of 2.5 years from a minimum of 150 enclosures per annum
Make your wire assembly production process 11 times faster
Up to 50% time savings are achievable with a combination of the Rittal Wire Terminal and Eplan smart wiring
Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
Technische gegevens
Toevoer van 10 adereindhulzen via toevoerbak
Crimpbereik 0,5 mm² (AWG 20): crimplengte 8 mm (0,31 in.) en 10 mm (0,39 in.)
Crimpbereik 0,75 mm² (AWG 18): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereik 1 mm² (AWG 17): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
Crimpbereik 1,5 mm² (AWG 16): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
Crimpbereik 2,5 mm² (AWG 14): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
Crimpbereik 4 mm² (AWG 12): crimplengte 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
Crimpbereik 6 mm² (AWG 10): crimplengte 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
Wire output in wire rail magazines
Maximum of 5 wire rails for wire output
Levering
Machineframe en binnenbehuizing
Bedieningseenheid
1 x oscillerende toevoerbak WT 16 voor 0,5 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 20 voor 0,75/ 1,0 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 29 voor 1,5/ 2,5 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 43 voor 4,0/ 6,0 mm²
Bewerkbaar materiaal
Soepele koperkabels volgens DIN VDE 0295 klasse 5
Adereindhulzen met kunststofkraag
Opmerking
Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
De standaard levering van de Wire Terminal is inclusief ondersteuning van de talen Duits en Engels
De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Technische wijzigingen voorbehouden
Machineopties
Draaddepot WT Tube 12 (4051.218)
WT printer IQ.JET, black 4051281
WT printer IQ.JET, white 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Besturingsspanning (DC)
24 V
Opgenomen vermogen (ca.)
1 kW
Cyclustijd
11 s
Draden per uur ca.
320
Montagevlak
Breedte: 2.170 mm
Hoogte: 1.870 mm
Diepte: 1.080 mm
Douanetariefnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Product omschrijving
Wire Terminal WT L10 R fully automated wire processing machine (wire rail system)