Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L10 T kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 6 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden via het Wire Handling System (WHS) aangevoerd. Het WHS is een volautomatisch draadverdelingssysteem. De in de Wire Terminal WT just-in-time geproduceerde draden worden via perslucht sequentieel naar maximaal vier bedradingswerkplekken getransporteerd.
- Bestelnr.:
- AS 4051195
- Uitvoering
- Wire Terminal WT L10 T (draadtransporteenheid Wire Handling System)
- Product omschrijving
- Met de volautomatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L10 T kunnen draden met een doorsnede van 0,5 tot 6 mm² worden bewerkt. Dit omvat het op lengte snijden, strippen, krimpen en de projectgerichte markering van de draden. De voltooide draden worden via het Wire Handling System (WHS) aangevoerd. Het WHS is een volautomatisch draadverdelingssysteem. De in de Wire Terminal WT just-in-time geproduceerde draden worden via perslucht sequentieel naar maximaal vier bedradingswerkplekken getransporteerd.
- Voordelen
- Complete koppeling vanuit de E-CAD tool tot in de productieprocessen
- Continu de hoogste kwaliteit
- De geconfectioneerde draden die afkomstig zijn uit het draadrailsysteem, de draadbundel of het Wire Handling System kunnen via de tool "Smart Wiring" van Eplan in de volgende processtap van de kastbedrading worden verwerkt
- Volledige procesoptimalisatie
- Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
- Toepassing van een innovatieve crimpautomaat voor adereindhulzen met verschillende lengten tussen 8 - 18 mm, incl. het traploos gedeeltelijk of volledig strippen
- Betrouwbare draadtoevoer via een nieuw draadgeleidingssysteem incl. snelsluitmechanisme
- Eenvoudige bediening door het royale 24"-touch-display
- Realiseert een flexibele en snelle reactie op projectwijzigingen
- Minimaliseren van fouten, ook tijdens latere processen
- Terugverdientijd van 2,5 jaar vanaf 150 kasten per jaar
- Het draadconfectioneringsproces is 11 keer sneller
- Met de combinatie Rittal Wire Terminal en Eplan Smart Wiring zijn tijdbesparingen tot wel 50 % mogelijk
- Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
- Technische gegevens
- Toevoer van 10 adereindhulzen via toevoerbak
- Crimpbereik 0,5 mm² (AWG 20): crimplengte 8 mm (0,31 in.) en 10 mm (0,39 in.)
- Crimpbereik 0,75 mm² (AWG 18): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1 mm² (AWG 17): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) en 12 mm (0,47 in.)
- Crimpbereik 1,5 mm² (AWG 16): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereik 2,5 mm² (AWG 14): crimplengte 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereik 4 mm² (AWG 12): crimplengte 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- Crimpbereik 6 mm² (AWG 10): crimplengte 12 mm (0,47 in.) en 18 mm (0,71 in.)
- De Wire Terminal WT L kan draden met een lengte van 150 mm tot 10 m verwerken
- De Wire Terminal WT L is geschikt voor opnamen van een draadinvoerblok
- Draaduitvoer via het geïntegreerde Wire Handling System
- Levering
- Machineframe en binnenbehuizing
Bedieningseenheid
1 x oscillerende toevoerbak WT 16 voor 0,5 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 20 voor 0,75/ 1,0 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 29 voor 1,5/ 2,5 mm²
3 x oscillerende toevoerbak WT 43 voor 4,0/ 6,0 mm²
Draadverdelingssysteem Wire Handling System - Bewerkbaar materiaal
- Soepele koperkabels volgens EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
- Adereindhulzen met kunststofkraag volgens DIN 46228-4 en multinorm
- Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- De standaard levering van de Wire Terminal is inclusief ondersteuning van de talen Duits en Engels
- De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Machineopties
- Draaddepot WT Tube 12 (4051.218)
- WT-printer IQ.JET zwart 4051281
- WT-printer IQ.JET wit 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 1 kW
- Cyclustijd
- 11 s
- Draden per uur ca.
- 320
- Montagevlak
- Breedte: 2.170 mm
Hoogte: 1.870 mm
Diepte: 1.080 mm - Douanetariefnummer
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Product omschrijving
- Volledig automatische draadconfectioneringsmachine Wire Terminal WT L10 T (draadtransporteenheid voor het Wire Handling System)