Afkortautomaat CUL C8

Artikelnummer: AS 4050.450

Halfautomaat voor het op lengte inkorten van aders op individueel instelbare maten.

Artikelnummer:
AS 4050.450
Uitvoering
Met bedieningspaneel
Product omschrijving
Halfautomaat voor het op lengte knippen van aders op individueel instelbare maten.
Voordelen
Eenvoudige bediening
Eenvoudige invoer van aders
Eenvoudig openen van de aanvoerrollen
PC-compatibel
Technische gegevens
Afzonderlijke aders soepel 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
Afzonderlijke aders massief 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
Voor draadlengten van 1 - 99999 mm
Aanvoersnelheid 0 - 1,5 m/s
Instelbare aandrukkracht van de aanvoerrollen
Servogelijkstroomaandrijving
Levering
Afkortautomaat CUL C8
Software op CD-ROM
Aansluitkabel met connector
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen
120 VA
Machineafmetingen
Breedte: 380 mm
Hoogte: 470 mm
Diepte: 360 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
24 kg
Brutogewicht
24 kg
Douanetariefnummer
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Product omschrijving
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²
Documentatie
Handleiding