Crimpautomaat R8 E

Bestelnr.: AS 4050454

Elektrisch bediende strip- en crimpautomaat voor band-adereindhulzen op rol.

Bestelnr.:
AS 4050454
Uitvoering
Touchscreen display
Product omschrijving
Elektrisch bediende strip- en crimpautomaat voor band-adereindhulzen op rol.
Voordelen
Eenvoudige bediening
Snelle afstelling
Flexibele toepassing in de werkplaats
Snel wisselen van verbruiksmaterialen
Technische gegevens
Crimpbereik 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Crimplengte 8 mm (0,31 inch)
Invoerlengte 40 mm (1,57 inch)
Opmerking
Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 288 mm
Hoogte: 230 mm
Diepte: 345 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen
100 VA
Persing
Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd
1,8 s
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16 kg
Brutogewicht
16 kg
Douanetariefnummer
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Product omschrijving
RAS crimpaut. R8E v. eindhulzen op band
Documentatie
Handleiding