Halfautomaat voor het op lengte knippen van aders op individueel instelbare maten.
- Bestelnr.:
- AS 4050455
- Uitvoering
- Met bedieningspaneel
Stop & Go-functie - Product omschrijving
- Halfautomaat voor het op lengte knippen van aders op individueel instelbare maten.
- Voordelen
- Gebruikersvriendelijke bediening
- Eenvoudige aderinvoer
- Eenvoudig openen van de aanvoerrollen
- PC-compatibel
- Op lengte inkorten is mogelijk met de interface naar CAE-gegevens
- Ondersteunt het coderingsproces van kabels door weergave van de aansluiting op het display
- Eenvoudige overdracht van projecten en orders aan de afkortautomaat C8+
- Technische gegevens
- Afzonderlijke aders soepel 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Afzonderlijke aders massief 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Voor draadlengten van 1 - 99999 mm
- Aanvoersnelheid 0 - 1,5 m/s
- Instelbare aandrukkracht van de aanvoerrollen
- Servogelijkstroomaandrijving
- Invoerlengte 27 mm (1,06 inch)
- Levering
- Afkortautomaat C8+
Aansluitkabel met connector
Software-integratie CAE-gegevens
Installatie-CD - Interfaces
- Eplan Pro Panel
- CAE-gegevens
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 470 mm
Diepte: 360 mm - Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Schijnbaar vermogen
- 240 VA
- Cyclustijd
- < 2 s
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,74 kg
- Brutogewicht
- 20,74 kg
- Douanetariefnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
- RAS Afkortautomaat C8+ kabel 0,08-10mm