Reinigingsstation

Bestelnr.: AS 4051031

Het reinigingsstation is een speciaal hulpmiddel voor het reinigen van de printkoppen van de Wire Terminal WT C.

Bestelnr.:
AS 4051031
Uitvoering
voor draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C
Product omschrijving
Het reinigingsstation is een speciale inrichting voor het reinigen van de printkoppen van de Wire Terminal WT.
Voordelen
Eenvoudige montage in de Wire Terminal WT
Optimale spaninrichting en opbergmogelijkheden voor de Wire Terminal printkopreiniging
Eenvoudige reiniging van de printkoppen
Ondersteunt de dagelijkse reiniging van de printkoppen
Levering
Reinigingsstation
Houder met schroefaansluiting voor inktpatronen
Steun voor houder
Printkophouder
Bevestigingsklem voor montage in de Wire Terminal
Zwenkbuis
Aardingskabel met bevestigingsklemmen
Opmerking
Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
Geschikt voor bestelnr.
4051210
4051205
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
4,5 kg
Douanetariefnummer
84669340
EAN
4028177960480
Product omschrijving
Reinigingsstation voor montage in de Wire Terminal, geschikt voor de reiniging van printkoppen. Het reinigingsstation bevat: houder met schroefaansluiting voor Leibinger–inktpatronen, steun voor houder, printkophouder, bevestigingsklem voor montage in de Wire Terminal, zwenkbuis en aardingskabel met bevestigingsklemmen.