- Bestelnr.:
- AS 4051220
- Voordelen
- Procesveilige aanvoer van adereindhulzen
- Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
- Levering
- Oscillerende toevoerbak WT 16
- Toepassingsgebieden
- Voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 0,5 mm²
- Opmerking
- De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde toleratieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- Douanetariefnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981140