Geleideslang voor draaddepot WT

Artikelnummer: AS 4051.229

Voor het geleiden van draden vanaf het draaddepot naar de Wire Terminal. De geleideslang voorkomt dat de draden van buitenaf in de machine terechtkomen. De slang kan worden gebruikt voor het invoeren van individuele draden in de Wire Terminal of als reservemateriaal voor het draaddepot WT Tube 12.

Artikelnummer:
AS 4051.229
Product omschrijving
Voor het geleiden van draden vanaf het draaddepot naar de Wire Terminal. De geleideslang voorkomt dat de draden van buitenaf in de machine terechtkomen. De slang kan worden gebruikt voor het invoeren van individuele draden in de Wire Terminal of als reservemateriaal voor het draaddepot WT Tube 12.
Voordelen
Continu de hoogste kwaliteit
Eenvoudige handling
Optimaal afrollen van de draden
Getest slangmateriaal
Materiaal
Teflon
Levering
1 VE = 50 m, teflonslang
Opmerking
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Geschikt voor bestelnr.
4051218 Drahtlager WT Tube 12
4051213 Drahteinzugsblock WT 12
Afmetingen
Lengte: 50 m
Min. kabeldiameter
0,5 mm
Max. kabeldiameter
6 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,06 kg
Douanetariefnummer
39173900
Product omschrijving
Voor het geleiden van draden vanaf het draaddepot naar de Wire Terminal. De geleideslang voorkomt dat de draden van buitenaf in de machine terechtkomen. De slang kan worden gebruikt voor het invoeren van individuele draden in de Wire Terminal of als reservemateriaal voor het draaddepot WT Tube 12.