Draadmagazijn

Bestelnr.: AS 4051044

De aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT is voorzien van een separaat sorteersysteem. De aansluitgereed geconfectioneerde aders worden conform de opdracht naar het juiste aderrailmagazijn gevoerd.

Bestelnr.:
AS 4051044
Product omschrijving
De aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT is voorzien van een separaat sorteersysteem. De aansluitgereed geconfectioneerde aders worden conform de opdracht naar het juiste aderrailmagazijn gevoerd.
Voordelen
Projectspecifieke sortering van de aders
Optimale uitname
Projectspecifieke order-picking voor latere processen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,44 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177940383
ECLASS 8.0
17139201
Product omschrijving
AS Wire rail magazine 2,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 2.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor