Met het volautomatische draaddistributiesysteem worden geconfectioneerde draden met behulp van perslucht direct naar meerdere werkstations getransporteerd.
Crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen op rol. Dit apparaat is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire...
Met behulp van het WT-draadbundelmoduul worden de geconfectioneerde draden opeenvolgend gesorteerd en gebundeld. Hierbij worden zowel draden met als zonder uiteindebewerking in de ideale volgorde in een bundellint geplaatst.
Met het modulaire en ruimtebesparende draadmagazijn WT Tube 12 neemt de opslag van draadhaspels minder ruimte in beslag. Door de flexibele invoer en het draadinvoerblok kunnen de draden eenvoudig en betrouwbaar naar de draadconfectioneringsautomaat Wire...
De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
Het 15-voudige draadrailsysteem dient voor een gesorteerde draaduitvoer vanuit de draadrails. Daarbij kunnen maximaal 2100 draden projectgerelateerd worden aangevoerd.
De elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat met 2-voudig magazijn dient voor de verwerking van losse geïsoleerde adereindhulzen met doorsneden van 4 t/m 6 mm² (AWG 12 – 10) en crimplengten van 10 tot 12 mm. De crimpautomaat...
Met behulp van het draadinvoerblok WT 12 worden de draden betrouwbaar en flexibel naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C gevoerd. De module kan desgewenst met een snelsluitmechanisme worden uitgerust.