Crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen op rol. Dit apparaat is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal. Voor dit artikel is de extra opleiding 5058.207 noodzakelijk.
- Bestelnr.:
- AS 4051020
- Product omschrijving
- Crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen op rol. Dit apparaat is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal. Voor dit artikel is de extra opleiding 5058.207 noodzakelijk.
- Voordelen
- Geen vervanging van adereindhulzen nodig, vanwege de 5-voudige uitvoering
- Technische gegevens
- Doorsnedebereik 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Crimplengte 8 en 10 mm
- Invoerlengte 27 mm (1,06 inch)
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051024
- 4051036
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 22 kg
- Brutogewicht
- 22,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Product omschrijving
- AS Crimpautomaat RC-I, voor Wire Terminal