- Bestelnr.:
- AS 4051011
- Product omschrijving
- Met het extra moduul Wire Printer kunnen draad- of kabelmaterialen en vlakke materialen buiten de Wire Terminal handmatig worden gecodeerd. Hierdoor kan een kwalitatief hoogwaardige en consistente codering voor alle aansluitingen in de kast/behuizing worden gerealiseerd.
- Voordelen
- Draad- of kabelmaterialen en vlakke materialen kunnen parallel aan de volautomatische bediening buiten de Wire Terminals handmatig worden gecodeerd
- Printopdrachten kunnen automatisch via de HMI worden doorgegeven
- Levering
- Extra moduul Wire Printer
Toevoer naar de Wire Printer
Lasercel
Gemodificeerde glazen deur aan de frontzijde
Softwaremoduul
- Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.024
- 4051.036
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20 kg
- Brutogewicht
- 34 kg
- Douanetariefnummer
- 84433210
- EAN
- 4028177964440