- Bestelnr.:
- AS 4051022
- Product omschrijving
- De elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat met 2-voudig magazijn dient voor de verwerking van losse geïsoleerde adereindhulzen met doorsneden van 4 t/m 6 mm² (AWG 12 – 10) en crimplengten van 10 tot 12 mm. De crimpautomaat LD-I is uitgerust met een interface voor communicatie en volledige integratie van functies in onze Rittal draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal.
- Voordelen
- Eenvoudige bediening
- Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen
- Geen insteltijd voor adereindhulzen nodig door het volautomatische 2-voudige magazijn voor 4 en 6 mm²
- Door de volledige integratie in de Wire Terminal zijn er geen handmatige stappen bij de draadconfectionering nodig
- Technische gegevens
- Crimpbereik 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
- Crimplengte bij 4 mm²: 10 mm (0,39 inch) of 12 mm (0,47 inch)
- Crimplengte bij 6 mm²: 12 mm (0,47 inch)
- Invoerlengte 28 mm (1,10 inch) + crimplengte
- Opmerking
- Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.024
- 4051.036
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 40 kg
- Brutogewicht
- 42 kg
- Douanetariefnummer
- 84633000
- EAN
- 4028177964426