Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 okt 2022
- Bestelnr.:
- AS 4051010
- Product omschrijving
- Met het functiemoduul kunnen draden van 0,5 - 6 mm² optimaal en volledig automatisch worden geconfectioneerd en gecodeerd. Hierdoor wordt de standaard bewerkbare doorsnede van de Rittal Wire Terminal van maximaal 2,5 mm² vergroot naar 6 mm².
- Voordelen
- Versnelde processen door volautomatische draadconfectionering met klantspecifieke draadbedrukking en order-picking
- Complete koppeling vanuit de E-CAD tool tot in de productieprocessen
- Het Drahtconfectioneringsproces is 8 keer sneller
- Continu de hoogste kwaliteit
- Flexibel en uitgebreid toepassingsbereik
- Levering
- Geleideslede
Invoermagazijn
Draadcentrering
Draadgeleidingsbuizen op de draaieenheid
Draadtrechter
Toevoer naar de crimpautomaat LD-I - Opmerking
- Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.024
- 4051.036
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 10 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177964457