- Bestelnr.:
- AS 4051215
- Voordelen
- Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring
- Verhoging van de efficiëntie door mogelijke productie in draadbundels
- De draadbundel kan tijdens de lopende productie worden verwijderd
- Ondersteunt het bedradingsproces op verschillende standplaatsen
- Technische gegevens
- Ook in combinatie met de optie draadrailsysteem WT 15 mogelijk
- Levering
- Draadbundelmoduul WT
10 rollen bundelband WT à 50 m
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5 kg
- Brutogewicht
- 7 kg
- Douanetariefnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981188