Draadinvoerblok WT 12

Bestelnr.: AS 4051213

Met behulp van het draadinvoerblok WT 12 worden de draden betrouwbaar en flexibel naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C gevoerd. De module kan desgewenst met een snelsluitmechanisme worden uitgerust.

Bestelnr.:
AS 4051213
Uitvoering
steekbaar
Product omschrijving
Met behulp van het draadinvoerblok WT 12 worden de draden betrouwbaar en flexibel naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C gevoerd. De module kan desgewenst met een snelsluitmechanisme worden uitgerust.
Voordelen
Betrouwbare draadtoevoer via een nieuw draadgeleidingssysteem incl. snelsluitmechanisme
Draadinvoer in het draadinvoerblok via een betrouwbare slanggeleiding
Waarborgt een flexibele en eenvoudige verwisseling van draden
Technische gegevens
De Wire Terminal is uit te rusten met in totaal drie draadinvoerblokken voor max. 36 draden
Per invoerblok kunnen maximaal 12 draadtypen worden opgenomen
Levering
Draadinvoerblok WT 12
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
1,1 kg
Douanetariefnummer
84798997
EAN
4028177981201