- Bestelnr.:
- AS 4051218
- Voordelen
- Ruimtebesparende opslag van telkens zes adermagazijnen op twee etages
- Gecontroleerde en betrouwbare toevoer van aders
- Modulair systeem voor klantspecifieke uitbreidingsmogelijkheden
- Comfortabel transport door de industriële zwenkwielen
- Betrouwbare draadtoevoer via een nieuw draadgeleidingssysteem incl. snelsluitmechanisme
- Draadinvoer in het draadinvoerblok via een betrouwbare slanggeleiding
- Waarborgt een flexibele en eenvoudige verwisseling van draden
- Technische gegevens
- Voor grote draadhaspels met max. afmetingen van 500 x 500 mm
- De reikwijdte van de slangtoevoer van “draaddepot WT Tube 12” naar “draadinvoerblok WT 12” bedraagt 2,5 m
- Levering
- null
- Montagevlak
- Breedte: 1.560 mm
Hoogte: 2.315 mm
Diepte: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177981157
Draaddepot WT Tube 12
Bestelnr.: AS 4051218
Met het modulaire en ruimtebesparende draadmagazijn WT Tube 12 neemt de opslag van draadhaspels minder ruimte in beslag. Door de flexibele invoer en het draadinvoerblok kunnen de draden eenvoudig en betrouwbaar naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C worden gevoerd.