Het 15-voudige draadrailsysteem dient voor een gesorteerde draaduitvoer vanuit de draadrails. Daarbij kunnen maximaal 2100 draden projectgerelateerd worden aangevoerd.
- Bestelnr.:
- AS 4051214
- Product omschrijving
- Het 15-voudige draadrailsysteem dient voor een gesorteerde draaduitvoer vanuit de draadrails. Daarbij kunnen maximaal 2100 draden projectgerelateerd worden aangevoerd.
- Voordelen
- Projectspecifieke order-picking voor latere processen
- Projectspecifieke sortering van de aders
- Optimale uitname
- Voorbereid railsysteem voor een optimale order picking op de werkplek
- Het sorteren van draden is niet nodig
- Vereenvoudigt het bedradingsproces door een stapsgewijze handleiding bij Eplan Smart Wiring
- Optimaal in combinatie met de draadrailwagen Wire Cart voor een perfecte order picking op de werkplek
- Opeenvolgende draadproductie in WT-draadrails
- Technische gegevens
- Ook in combinatie met de optie draadbundelmoduul WT mogelijk
- Incl. moderne RFID-techniek
- Levering
- Draadrailsysteem WT 15
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 90 kg
- Brutogewicht
- 95 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981195