De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden in zwart, wit of lichtblauw mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
- Bestelnr.:
- AS 4051013
- Voordelen
- Goed zichtbaar op alle gangbare draadkleuren
- Toepassing van één printer minder in de Wire Terminal mogelijk
- Technische gegevens
- Coderingen zijn individueel aan te passen, handmatig of via een koppeling met Eplan
- Kleur
- lichtblauw
- Opmerking
- Zichtbaarheid op groen-gele kabelkleur beperkt
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Brutogewicht
- 21,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Product omschrijving
- De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden in zwart, wit of lichtblauw mogelijk