- Bestelnr.:
- AS 4051029
- Product omschrijving
- De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
- Voordelen
- Het bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT
- Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
- Ondersteuning van latere bedradingsprocessen
- Technische gegevens
- Coderingen zijn individueel aan te passen, handmatig of via een koppeling met Eplan
- Kleur
- zwart
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Brutogewicht
- 21,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177940376
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Product omschrijving
- AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the