Printoptie voor Wire Terminal

Artikelnummer: AS 4051.030

De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.

Artikelnummer:
AS 4051.030
Product omschrijving
De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
Voordelen
Het bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT
Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
Ondersteuning van latere bedradingsprocessen
Technische gegevens
Coderingen zijn individueel aan te passen, handmatig of via een koppeling met Eplan
Kleur
wit
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20,5 kg
Brutogewicht
21,5 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Product omschrijving
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.