Printoptie voor Wire Terminal

Artikelnummer: AS 4051.242

De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.

Artikelnummer:
AS 4051.242
Product omschrijving
De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
Voordelen
Intelligent inktmanagement met 50 % oplosmiddelterugwinning voor een stabiele printkwaliteit
Systeem voor het snel laden van patronen, voor een eenvoudige handling
Onderhoudsarme werking van de Wire Terminal WT C met SMART.CARE voor maximale bedrijfszekerheid (tot wel 5 jaar zonder onderhoud)
De printkopreinigingsfunctie verwijdert verontreinigingen zoals inktresten en stof zonder dat handmatige reiniging nodig is
Kleur
zwart
Levering
Incl. 1 x inkt zwart 70000-00201 950 ml en 2 x verdunner 77001-00230 950 ml
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20,5 kg
Brutogewicht
21,5 kg
Douanetariefnummer
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Product omschrijving
De nieuwe printoptie IQ.JET maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden in zwart mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT C. De varianten voor codering van de geconfectioneerde draden kunnen naar eigen wens in de Wire Terminal worden aangepast of kunnen door een koppeling vanuit onze Eplan-tool worden aangevoerd.