- Artikelnummer:
- AS 4051.623
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
- Kleur
- zwart
- Lengte
- 12 mm
- AWG
- 16
- Binnendiameter
- 3,5 mm
- DIN-kleurcode
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Leveringsvorm
- Los
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Nettogewicht
- 0,5 null
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999855
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
-
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm², zwart, los, 12 mm