Adereindhulzen op rol

Bestelnr.: AS 4051.544

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4051.544
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
wit
Lengte
10 mm
AWG
20
Binnendiameter
2,9 mm
Voor doorsnede
0,5 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Multinorm
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
4.000 st.
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177937925
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 0,5mm², 10mm AWG 20
Toelatingen
UL + C-UL (listed)