Adereindhulzen op rol

Artikelnummer: AS 4051.551

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051.551
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
zwart
Lengte
8 mm
AWG
16
Binnendiameter
4 mm
Voor doorsnede
1,5 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Multinorm
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
4.000 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
0,645 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177937994
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 1,5 mm2 x 8 mm AWG 16
Toelatingen
UL + C-UL (listed)