- Bestelnr.:
- AS 4051598
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
- Kleur
- oranje
- Lengte
- 10 mm
- AWG
- 20
- Binnendiameter
- 2,6 mm
- Rittal-kleurcode
- Ja
- Voor doorsnede
- 0,5 mm²
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Leveringsvorm
- Op rol
- Leveringseenheid
- 5.000 st.
- Nettogewicht
- 5 kg
- Brutogewicht
- 0,589 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177938663
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
-
RAS Adereindhulzen 0,5 mm2x10 mm AWG 20